Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр кольца вала 180 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 360 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 248,7 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 320,6 mm T - Высота упорного подшипника 109 mm C - Ширина кольца корпуса 53 mm B - Ширина кольца вала 69,5 mm B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла 93 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 110 mm Материал сепаратора Tôle Вес 48,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 2250 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 7210 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 653 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 900 tr/min N ref - Базовая частота вращения 1000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,093 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,907 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,435 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,718 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 304 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 265 mm db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала 195 mm db2 - Максимальный диаметр шайбы 210 mm