Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 200 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 400 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 276,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 355,7 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 122 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 59,4 mm |
| B - Ширина кольца вала | 77 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 104 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 122 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 66,3 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 2770 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 8990 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 790 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 800 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 900 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,084 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,916 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,382 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,691 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,443 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 334 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 298 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 217,5 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 234 mm |