Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр кольца вала 280 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 520 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 370,8 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 468,9 mm T - Высота упорного подшипника 145 mm C - Ширина кольца корпуса 70 mm B - Ширина кольца вала 95 mm B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла 125 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 166 mm Материал сепаратора Tôle Вес 127 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 4460 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 15800 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 1270 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 620 tr/min N ref - Базовая частота вращения 600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,056 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,944 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,829 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,915 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,448 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm rs - Минимальный радиус галтели 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 446 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 395 mm db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала 298 mm db2 - Максимальный диаметр шайбы 316,5 mm