Упорные сферические роликоподшипники

29464E - SNR

29464E

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр кольца вала320 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса580 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса421,8 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала525,6 mm
T - Высота упорного подшипника155 mm
C - Ширина кольца корпуса74,5 mm
B - Ширина кольца вала102 mm
B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла134 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси191 mm
Материал сепаратораTôle
Вес164 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность5140 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность18900 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность1470 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом550 tr/min
N ref - Базовая частота вращения530 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,563 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,437 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,267 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,134 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,451 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm
rs - Минимальный радиус галтели7,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса500 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала450 mm
db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала342 mm
db2 - Максимальный диаметр шайбы364 mm
undefined