Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 360 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 640 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 480 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 610 mm T - Высота упорного подшипника 170 mm C - Ширина кольца корпуса 82 mm Вес 240 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 5000 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 18500 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 950 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 490 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 6 mm rs - Минимальный радиус галтели 7,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 550 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 485 mm