Упорные сферические роликоподшипники

29480 - NTN

29480

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр кольца вала400 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса710 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса534 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала680 mm
T - Высота упорного подшипника185 mm
C - Ширина кольца корпуса89 mm
Вес321 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность6050 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность22100 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность1140 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом440 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm
rs - Минимальный радиус галтели7,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса610 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала540 mm
undefined