Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 440 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 780 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 588 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 745 mm T - Высота упорного подшипника 206 mm C - Ширина кольца корпуса 100 mm Вес 428 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 7100 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 26200 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 1340 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 390 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 8 mm rs - Минимальный радиус галтели 9,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 670 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 595 mm