Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 500 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 870 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 661 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 830 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 224 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 107 mm |
| B - Ширина кольца вала | 216 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 290 mm |
| Материал сепаратора | Laiton |
| Вес | 569 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 8450 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 33000 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 1610 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 340 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 9,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 750 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 670 mm |