Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 11 mm C - Ширина наружного кольца 10 mm T - Общая ширина 11,75 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 25,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 8,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Вес 0,054 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 16,4 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 14,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,75 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.04 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.88 N ref - Базовая частота вращения 13000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 23000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,227 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,773 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,802 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,401 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 20 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 20,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 29 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 29,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 33 mm Ca - Минимальный зазор 2 mm Cb - Минимальный зазор 1,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors