• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

30209A - SNR

30209A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
C - Ширина наружного кольца16 mm
T - Общая ширина20,75 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,474 kg
Обозначение ISO355T3DB045
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность73,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность82,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,1 kN
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.81
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.48
N ref - Базовая частота вращения5400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,09 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,91 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,361 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,181 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,426 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала54 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала53,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса74 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса80 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор4,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image