Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm C - Ширина наружного кольца 21 mm T - Общая ширина 26,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 94,8 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 26,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,261 kg Обозначение ISO355 T3EB070
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 145 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 174 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21,2 kN е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N ref - Базовая частота вращения 3600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,576 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,424 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,627 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,314 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 81 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 80 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 110 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 118 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors