Однорядные конические роликоподшипники

30215A - SNR

30215A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
C - Ширина наружного кольца22 mm
T - Общая ширина27,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца99,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси27,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес1,362 kg
Обозначение ISO355T4DB075
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность152 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность185 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22,4 kN
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N ref - Базовая частота вращения3500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,632 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,368 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,892 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,446 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,432 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала85 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса115 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса124 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image