Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные конические роликоподшипники
30216A - SNR
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
80 mm
D - Наружный диаметр
140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
26 mm
C - Ширина наружного кольца
22 mm
T - Общая ширина
28,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
106,13 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
28,09 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Вес
1,675 kg
Обозначение ISO355
T3EB080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
176 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
213 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
25,3 kN
е - Коэффициент
0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
0.79
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.43
N ref - Базовая частота вращения
3200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
5200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)