Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 105 mm D - Наружный диаметр 190 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36 mm C - Ширина наружного кольца 30 mm T - Общая ширина 39 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 38 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 4,45 kg Обозначение ISO355 T3FB105
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 320 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 380 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 41 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 119 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 122 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 178 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 178 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents Iveco 1102864 Renault Trucks 23430221 Renault Trucks 5000020631 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco EUROTECH MP EUROTECH MP 10/1999 => - - Iveco EUROTRAKKER EUROTRAKKER 12/1992 => 10/2004 - - Iveco P/PA P/PA 12/1982 => 11/1993 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1983 => 11/1993 - - Iveco TRAKKER I TRAKKER I 09/2004 => - - Iveco TURBOCITY TURBOCITY 12/1990 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors