• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

30224U - NTN

30224U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
C - Ширина наружного кольца34 mm
T - Общая ширина43,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси44 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес6,32 kg
Обозначение ISO355T4FB120
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность385 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность470 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка49 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала134 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала140 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса203 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса203 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image