Однорядные конические роликоподшипники

30303A - SNR

30303A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
C - Ширина наружного кольца12 mm
T - Общая ширина15,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца31,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси10,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,13 kg
Обозначение ISO355T2FB017
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,1 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность27,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,35 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.16
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.11
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,646 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,354 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,131 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,066 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала24 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала22,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса40 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса41,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса42 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор3,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image