Однорядные конические роликоподшипники

30307A - SNR

30307A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
C - Ширина наружного кольца18 mm
T - Общая ширина22,75 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца55,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси17 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,518 kg
Обозначение ISO355T2FB035
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность82,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность82,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,1 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.05
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.9
N ref - Базовая частота вращения6400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,604 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,396 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,713 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,357 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала45 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса70 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса71,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса74 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор4,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image