• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

30317DU - NTN

30317DU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
C - Ширина наружного кольца28 mm
T - Общая ширина44,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца132,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси56 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Вес4,74 kg
Обозначение ISO355T7GB085
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность274 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность293 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка33 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.83
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки0.73
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала103 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала103 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса143 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса166 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса169 mm
Ca - Минимальный зазор6 mm
Cb - Минимальный зазор16,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image