Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm C - Ширина наружного кольца 15 mm T - Общая ширина 22,75 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 25,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,517 kg Обозначение ISO355 T7FB035
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 72,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 77,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,4 kN е - Коэффициент 0.83 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.4 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 0.73 N ref - Базовая частота вращения 5500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,716 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,284 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,319 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,66 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,42 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 44 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 45 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 62 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 71,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 76,5 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 7,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors