Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm C - Ширина наружного кольца 17 mm T - Общая ширина 25,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 66,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 29 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,728 kg Обозначение ISO355 T7FB040
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 89,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 96,4 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 11,8 kN е - Коэффициент 0.83 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.4 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 0.73 N ref - Базовая частота вращения 5000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 8000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,735 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,265 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,402 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,701 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 51 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 49 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 71 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 81 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 86 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors