• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

31313A - SNR

31313A

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
C - Ширина наружного кольца23 mm
T - Общая ширина36 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца102,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси44,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес2,35 kg
Обозначение ISO355T7GB065
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность181 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность203 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка39,6 kN
е - Коэффициент0.83
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки0.73
N ref - Базовая частота вращения3500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,718 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,282 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,328 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,664 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,42 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала79 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала79 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса111 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса128 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса132 mm
Ca - Минимальный зазор5 mm
Cb - Минимальный зазор13 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image