Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| D - Наружный диаметр | 190 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 43 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 30 mm |
| T - Общая ширина | 46,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 138,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 58,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Вес | 5,425 kg |
| Обозначение ISO355 | T7GB090 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 309 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 357 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 39,6 kN |
| е - Коэффициент | 0.83 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.4 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 0.73 |
| N ref - Базовая частота вращения | 2800 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 3700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 6,718 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,282 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,328 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,664 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,42 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 109 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 107 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 176 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 179 mm |
| Ca - Минимальный зазор | 6 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 16,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors