Справка 32005.VS02H100
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Gearbox) | 15 mm |
| Weight | 0,11 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 47 mm |
| Код коробки передач | BE3 |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot237240Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBerlingoBERLINGO II04/2008 => 03/2015--CitroenBerlingoBerlingo08/1998 => 11/2010--CitroenC15C1506/1985 => 11/2005--CitroenC2C2 110/2005 => 12/2009--CitroenC2C2 210/2005 => 12/2009--CitroenC3C3 101/2009 => 02/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 02/2017--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009--CitroenC3C3 II09/2009 => 11/2010--CitroenC4 IC4 I02/2007 => 08/2012--CitroenC4 IIC4 II12/2010 => 08/2015--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 07/2004--CitroenC5C5 II02/2008 => 08/2015--CitroenC8C805/2002 => 11/2010--CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2006--CitroenJumpyJUMPY II12/2006 => 08/2016--CitroenJumpyJumpy09/2011 => 08/2016--CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 202/1993 => 04/2002--CitroenXMXM04/1989 => 06/2001--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--CitroenXSARAXSARA06/1998 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 07/2005--CitroenXantiaXantia06/1994 => 04/2002--CitroenZXZX06/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--Peugeot1007100701/2007 => 06/2010--Peugeot20520501/1983 => 08/1998--Peugeot205205 101/1983 => 11/1994--Peugeot205205 201/1983 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot20720702/2006 => 06/2013--Peugeot208 I208 I02/2012 => 03/2015--Peugeot30083008 I02/2009 => 08/2013--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30630605/1993 => 01/2002--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 201/1993 => 08/2002--Peugeot30730702/2002 => 10/2007--Peugeot307307 102/2001 => 02/2009--Peugeot307307 202/2001 => 02/2009--Peugeot30830803/2010 => 11/2010--Peugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015--Peugeot30930908/1985 => 07/1994--Peugeot309309 108/1985 => 06/1992--Peugeot309309 207/1986 => 07/1994--Peugeot40540505/1987 => 09/1996--Peugeot405405 105/1987 => 09/1996--Peugeot405405 205/1987 => 09/1996--Peugeot40640609/1995 => 09/2004--Peugeot406406 109/1995 => 03/2004--Peugeot406406 209/1995 => 03/2004--Peugeot407407 103/2004 => 04/2011--Peugeot407407 203/2004 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2013--Peugeot508508 I12/2010 => 08/2014--Peugeot60560509/1989 => 05/1994--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 206/1992 => 04/1999--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--Peugeot80780705/2002 => 08/2014--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2003--PeugeotExpertEXPERT II12/2006 => 05/2016--PeugeotExpertExpert06/1996 => 05/2016--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 01/2012--PeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 03/2015--PeugeotPartnerPartner05/1996 => 01/2012--