Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm C - Ширина наружного кольца 17,5 mm T - Общая ширина 23 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 84 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 22,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,63 kg Обозначение ISO355 T4CC065
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 92 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 128 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 15,6 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.46 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.72 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.31 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 72 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 73,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 90 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 97 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors