Однорядные конические роликоподшипники

32015A - SNR

32015A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр115 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
C - Ширина наружного кольца19 mm
T - Общая ширина25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца95,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси25,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,88 kg
Обозначение ISO355T4CC055
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность108 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность160 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,6 kN
е - Коэффициент0.46
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.72
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.31
N ref - Базовая частота вращения3700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)12,238 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)14,762 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)10,138 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)5,069 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,453 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала83 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала83,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса103 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса106,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса110 mm
Ca - Минимальный зазор5 mm
Cb - Минимальный зазор6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image