Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 115 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm C - Ширина наружного кольца 19 mm T - Общая ширина 25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 96 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 25,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,912 kg Обозначение ISO355 T4CC075
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 118 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 167 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20,3 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.46 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.72 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.31 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 83 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 83,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 103 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 106,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 110 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 6 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Volvo 183735 Industry Calcul Factors