Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
80 mm
D - Наружный диаметр
125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
29 mm
C - Ширина наружного кольца
22 mm
T - Общая ширина
29 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
102,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
26,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Вес
1,273 kg
Обозначение ISO355
T3CC080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
148 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
220 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
26,6 kN
е - Коэффициент
0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
0.78
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.42
N ref - Базовая частота вращения
3400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)