Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 32 mm C - Ширина наружного кольца 24 mm T - Общая ширина 32 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 126 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 32,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,91 kg Обозначение ISO355 T4CC100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 188 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 281 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 32 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.46 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.72 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.31 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 109 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 110 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 134 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 141,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 144 mm Ca - Минимальный зазор 6 mm Cb - Минимальный зазор 8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 7205 Industry Calcul Factors