Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 105 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 35 mm C - Ширина наружного кольца 26 mm T - Общая ширина 35 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 133,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 34,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 2,44 kg Обозначение ISO355 T4DC105
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 223 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 335 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 37,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.35 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 116 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 117 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 143 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 150 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 154 mm Ca - Минимальный зазор 6 mm Cb - Минимальный зазор 9 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents Renault Trucks 23336044 Industry Calcul Factors