Однорядные конические роликоподшипники

32022A - SNR

32022A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
C - Ширина наружного кольца29 mm
T - Общая ширина38 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца139,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес2,972 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность252 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность394 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка43,4 kN
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.77
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.39
N ref - Базовая частота вращения2600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)12,593 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)15,407 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,465 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,733 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,45 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала122 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала120 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса152 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса160 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса163 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор9 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image