Однорядные конические роликоподшипники

32024XU - NTN

32024XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
C - Ширина наружного кольца29 mm
T - Общая ширина38 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси39 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес3,29 kg
Обозначение ISO355T4DC120
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность272 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность420 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка45,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.46
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.72
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.31
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала132 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса170 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса173 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image