Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 210 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm C - Ширина наружного кольца 34 mm T - Общая ширина 45 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 176 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 46 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 5,32 kg Обозначение ISO355 T4DC140
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 365 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 580 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 60 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.46 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.72 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.31 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 153 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 152 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 187 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 200 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 202 mm Ca - Минимальный зазор 8 mm Cb - Минимальный зазор 11 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents Mercedes 009 981 7905 Mercedes 012 981 8005 ZF 0750 117 367 ZF 0750 117 817 Volvo 184630 Industry Calcul Factors