Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3202A - SNR

3202A

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15,9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца21,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца29,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,058 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность11,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,48 kN
f0 - Коэффициент13.5
N ref - Базовая частота вращения14000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения20000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,13 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,87 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,97 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,985 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,391 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса31 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined