Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 150 mm D - Наружный диаметр 225 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 48 mm C - Ширина наружного кольца 36 mm T - Общая ширина 48 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 189 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 49,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,5 mm Вес 6,45 kg Обозначение ISO355 T4EC150
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 410 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 655 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 66 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.46 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.72 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.31 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 164 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 164 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 200 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 213 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 216 mm Ca - Минимальный зазор 8 mm Cb - Минимальный зазор 12 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors