Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 33,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 20,4 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,085 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 14,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,59 kN f0 - Коэффициент 13.6 N ref - Базовая частота вращения 13000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 17000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,142 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,858 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,03 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,015 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 21 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 36 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm