Однорядные конические роликоподшипники

32060XU - NTN

32060XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр300 mm
D - Наружный диаметр460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца100 mm
C - Ширина наружного кольца74 mm
T - Общая ширина100 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца380 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси98 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели4 mm
Вес59,6 kg
Обозначение ISO355T4GD300
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1490 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2830 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка231 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом910 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой680 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала329 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала322 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса404 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса442 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса439 mm
Ca - Минимальный зазор15 mm
Cb - Минимальный зазор26 mm
ra max - Максимальный радиус галтели4 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image