• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32064XU - NTN

32064XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр320 mm
D - Наружный диаметр480 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца100 mm
C - Ширина наружного кольца74 mm
T - Общая ширина100 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца402,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси104 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели4 mm
Вес60,2 kg
Обозначение ISO355T4GD320
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1520 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2940 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка236 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.46
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.72
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.31
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом840 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой630 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала344,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала342 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса418,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса462 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса463 mm
Ca - Минимальный зазор15 mm
Cb - Минимальный зазор26 mm
ra max - Максимальный радиус галтели4 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image