Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 42,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 63,8 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 36,5 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,419 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 37,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 28,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,73 kN f0 - Коэффициент 14.3 N ref - Базовая частота вращения 7600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,661 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,339 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,695 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,348 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,407 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 41,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm