Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3208A - SNR

3208A

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца48 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца71 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси40,6 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,527 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность46,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,29 kN
f0 - Коэффициент14.4
N ref - Базовая частота вращения7000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,101 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,899 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,876 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,438 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала46,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса73,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined