Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3211AC3 - SNR

3211AC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33,3 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца68,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца85,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси49,9 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,876 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность55,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,95 kN
f0 - Коэффициент15
N ref - Базовая частота вращения5500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,206 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,794 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,562 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,781 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined