Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3213A - SNR

3213A

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38,1 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца84,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца103,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси59,8 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность75,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность72,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,35 kN
f0 - Коэффициент15.2
N ref - Базовая частота вращения4800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,678 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,322 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,929 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,965 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,425 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса112 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined