Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 39,7 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 86,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 106,3 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 61,6 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,52 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 81,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 76,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,55 kN f0 - Коэффициент 15.2 N ref - Базовая частота вращения 4600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,68 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,32 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,944 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,972 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,425 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 117 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm