Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm C - Ширина наружного кольца 16 mm T - Общая ширина 19,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 38,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 13,67 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,184 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 44,7 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 48,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,9 kN е - Коэффициент 0.4 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.9 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.7 N ref - Базовая частота вращения 7900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 14000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,637 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,363 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,544 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,772 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,415 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 31 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 31 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 44 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 46 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 48 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 4 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors