Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
30 mm
D - Наружный диаметр
62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
20 mm
C - Ширина наружного кольца
17 mm
T - Общая ширина
21,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
45,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
15,65 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1 mm
Вес
0,287 kg
Обозначение ISO355
T3DC030
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
56,8 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
63,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
7,8 kN
е - Коэффициент
0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
0.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.6
N ref - Базовая частота вращения
6700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)