Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm C - Ширина наружного кольца 21 mm T - Общая ширина 26,75 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 22,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,855 kg Обозначение ISO355 T3DC055
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 118 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 142 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 17,4 kN е - Коэффициент 0.4 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.48 N ref - Базовая частота вращения 4000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,09 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,91 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,364 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,182 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,426 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 63 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 65 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 87 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 95 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors