Однорядные конические роликоподшипники

32215U - NTN

32215U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
C - Ширина наружного кольца27 mm
T - Общая ширина33,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца101,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси30 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес1,74 kg
Обозначение ISO355T4DC075
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность186 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность224 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка27,1 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала85 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса114 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса125 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image