• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32217A - SNR

32217A

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
T - Общая ширина38,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца114,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси33,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес2,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность248 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность324 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка37,7 kN
е - Коэффициент0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.79
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.43
N ref - Базовая частота вращения2800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,617 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,309 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала96 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала95 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса130 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса140 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса142 mm
Ca - Минимальный зазор5 mm
Cb - Минимальный зазор8,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image