Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm C - Ширина наружного кольца 37 mm T - Общая ширина 45,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 129,8 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 39,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,5 mm Вес 4,24 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 331 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 449 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 50,4 kN е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N ref - Базовая частота вращения 2600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 4100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,574 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,426 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,617 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,309 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 108 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 107 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 145 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 158 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 161 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 8,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors