Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 160 mm D - Наружный диаметр 290 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 80 mm C - Ширина наружного кольца 67 mm T - Общая ширина 84 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 70 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Вес 23,9 kg Обозначение ISO355 T4GD160
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1140 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1420 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 136 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.76 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.38 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 182 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 178 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 242 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 276 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 275 mm Ca - Минимальный зазор 10 mm Cb - Минимальный зазор 17 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors