Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 170 mm D - Наружный диаметр 310 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 86 mm C - Ширина наружного кольца 71 mm T - Общая ширина 91 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 240 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 75 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 4 mm Вес 29,2 kg Обозначение ISO355 T4GD170
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1280 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1600 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 150 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.76 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.38 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 194 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 192 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 255 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 292 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 297 mm Ca - Минимальный зазор 10 mm Cb - Минимальный зазор 20 mm ra max - Максимальный радиус галтели 4 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors